Lo sentimos, ninguna publicación coincide con sus criterios.

Conexiones
Con cientos de conexiones de tuberías disponibles en materiales como aluminio, acero al carbón, acero inoxidable, hierro dúctil, cobre, HDPE y PVC/CPVC, Victaulic es el fabricante líder de conexiones de tuberías. Especializados en ofrecer accesorios de tubería, adaptadores y salidas de la más alta calidad en una variedad de tamaños, los productos de conexiones para tuberías Victaulic no solo cumplen sino que también superan las demandas de los clientes, resolviendo incluso los retos de unión de tuberías más complejos. Ver más
Aplicaciones de conexiones para tuberías
Un adaptador, o una conexión para tuberías, crea una unión entre dos secciones rectas de la tubería para extender la longitud o cambiar las direcciones del flujo dentro de un sistema de tuberías. También puede utilizarse para conectar dos tuberías o componentes de distinto tamaño, según los requisitos del diseño del sistema. Acomodando la presión de la tubería que va de 0 a 4,000 PSI/276 bar y tamaños de tubería de ¼" a 60"/de DN20 a DN1500, los productos de conexión para tuberías de Victaulic pueden cumplir los requisitos de los proyectos de construcción desde las minas más profundas hasta los rascacielos más altos. Nuestras conexiones para tubería se recomiendan para su uso en una variedad de aplicaciones de construcción comercial e industrial, incluyendo:- Protección contra Incendios
- HVAC
- Agua potable
- Tratamiento de aguas residuales
- Minería
- Petróleo y gas
- Generación eléctrica
- Vapor
- Servicios subterráneos
- Edificios comerciales
- Desalinización
- Sistemas marinos
Tipos de conexión para tubería
Diseñadas para ser duraderas y eficientes, las conexiones para tuberías Victaulic ofrecen una implementación efectiva en cada proyecto. Desde un codo de conexión de tubería de 45 grados hasta un anclaje de tubería, encuentre el tipo de conexión para tubería necesario para su sistema dentro de la selección de productos de conexiones para tuberías Victaulic:- Codos de conexión de tubería
- Anclajes de tuberías
- Conexiones Installation Ready
- Conexiones de extremo plano
- Conexiones con reborde para tuberías
- Conexiones de transición
- Conexiones en “T” para rociadores
- Salidas
- Adaptadores
Beneficios del uso de conexiones para tuberías Victaulic
Como con todos los demás productos y sistemas Victaulic, cuando se usan conexiones para tuberías Victaulic se ahorra tiempo y se aumentan los beneficios: todos ganan.- Los tiempos de instalación son más rápidos = menos horas hombre y menos exposición al riesgo.
- Cumplir y superar los plazos ajustados del proyecto con las tecnologías patentadas de unión de tuberías.
- Mejorar la seguridad en el lugar de trabajo: una tuberías sin fuego.
- Reducir el riesgo con la verificación visual de la integridad de la unión.
- Reducir el tiempo de inactividad en las modificaciones, ampliaciones y reparaciones del sistema.
- Las conexiones para tubería Victaulic son diseñadas, fabricadas y producidas por expertos