vicflex-logo

Conexiones flexibles para rociadores

Confiabilidad. Rapidez. Rendimiento.

Íntegramente diseñado y fabricado por Victaulic, VicFlex™ ofrece una confiabilidad insuperable con 100% de resistencia a las torceduras, rapidez incomparable– hasta 10 veces mayor que con tuberías negras roscadas, y un rendimiento a la vanguardia de la industria gracias a un radio de curvatura de 2”| 50mm con clasificación UL.

Incluye soportes fáciles de instalar, mangueras, conexiones e incluso rociadores para una amplia variedad de aplicaciones y sistemas, como:

  • Cielorrasos suspendidos
  • Cielorrasos de cubierta dura
  • Aplicaciones especializadas
  • Sistemas preensamblados

conozca más en vicflex.com

Sistema de conexiones para rociadores flexibles VicFlex

Vicflex™

biblioteca de videos

SOLICITAR UNA DEMOSTRACIÓN

GRACIAS POR SU INTERÉS EN VICTAULIC VICFLEX™ LLENE EL FORMULARIO PARA SOLICITAR UNA DEMOSTRACIÓN.

vicflex

VICTAULIC (CONTACTO ALTERNATIVO)

4901 Kesslersville Road, Easton, PA 18040 EE.UU

CLIENTES EN EE.UU, LLAMEN AL 1.800.PICK.VIC (1.800.742.5842).

CLIENTES EN CANADA, COMUNÍQUENSE CON SU SUCURSAL

       DE SERVICIO DE VICTAULIC O LLAME AL (905)884-7444.

PRODUCTOS VICFLEX

  • Todos los productos
  • Rociadores contra incendios
  • Conexiones
Soporte VicFlex™ Estilo AB1 
Soporte VicFlex™ Estilo AB1 
  • Soporte de una pieza, para cielorrasos suspendidos o de cubierta dura
  • Permite la instalación antes de la loseta de cielorraso, elimina la necesidad de engorrosas herramientas de corte
  • Tamaños de 24" | 610 mm and 48" | 1219 mm
Soporte VicFlex™ Estilo AB2
Soporte VicFlex™ Estilo AB2
  • Soporte de una pieza, para cielorrasos suspendidos o de cubierta dura
  • Soporte central superior/inferior: permite la instalación y el ajuste vertical desde arriba o desde abajo de la superficie del techo
  • Permite la instalación antes de la loseta de cielorraso, elimina la necesidad de engorrosas herramientas de corte
  • Tamaños de 24" | 610 mm and 48" | 1219 mm
Soporte VicFlex™ Estilo AB5 
Soporte VicFlex™ Estilo AB5 
  • Optimizado para vigas de madera y metal
  • No requiere tornillos para travesaños metálicos; un tornillo por lado para travesaños de madera
  • Soporte central superior/inferior: permite la instalación y el ajuste vertical desde arriba o desde abajo de la superficie del techo
  • Tamaños de 24" | 610 mm and 48" | 1219 mm
Soporte VicFlex™ Estilo AB3 – Montaje superficial
Soporte VicFlex™ Estilo AB3 – Montaje superficial
  • Soporte de una pieza, para aplicaciones institucionales
  • Hasta 10 veces más rápida que las tuberías negras roscadas, elimina la necesidad de engorrosas herramientas de corte
  • Niples reducidos de tamaños de 5.75" | 140 mm, 9.0" | 230 mm, y 13" | 330 mm
Soporte VicFlex™ Estilo AB11
Soporte VicFlex™ Estilo AB11
  • Admite instalaciones de perfil bajo con dimensiones totales de retiro de hasta 6"| 150mm
  • Para uso exclusivo con codos de perfil bajo con 90 grados
  • Tamaños de 24"| 610 mm and 48" | 1219 mm
  • Disponibilidad regional, consulte los detalles con  Victaulic 
Montaje VicFlex™ Estilo AB6  – Almacenamiento en frío
Montaje VicFlex™ Estilo AB6  – Almacenamiento en frío
Soporte VicFlex™ Estilo AB12
Soporte VicFlex™ Estilo AB12
  • Diseñado para funcionar con una separación de 36" | 914mm hasta 4" | 100mm desde la cara del cielorraso
  • Permite la instalación antes de la loseta de cielorraso, elimina la necesidad de engorrosas herramientas de corte
  • La abertura estandarizada admite vástagos roscados estándares de 3/8"/M10
Rociador seco VicFlex™ Estilo VS1
Rociador seco VicFlex™ Estilo VS1
Confiabilidad: Cumple los requisitos de instalación de NFPA 13 Rapidez: elimina las mediciones especiales en campo con la conveniencia de inventarios estándares Rendimiento: Tres convenientes longitudes y un radio de curvatura estrecho hacen realidad instalaciones colgantes estéticamente preferibles.
  • Clasificación cULus
  • Comercial K5.6
  • Respuesta rápida y estándar
  3 longitudes:
  • 38"/955 mm
  • 50" | 1,270 mm
  • 58" | 1,475 mm
  Configuraciones de rociadores:
  • Colgante oculto galvanizado plano
  • Colgante empotrado
  • Colgante de manguito y escudo telescópico
  • Empotrado a la pared
  • Pared de manguito y escudo telescópico
Soporte VicFlex™ Estilo AB10 – Armstrong® Tech Zone™
Soporte VicFlex™ Estilo AB10 – Armstrong® Tech Zone™
  • Soporte de una pieza, para cielorrasos Armstrong® TechZone
  • Elimine la necesidad de engorrosas herramientas de corte
  • Tamaños de 6" | 150 mm
Soporte VicFlex™ Estilo AB4 – Perfil omega
Soporte VicFlex™ Estilo AB4 – Perfil omega
  • Soporte de una pieza, para cielorrasos de cubierta dura con estructura de perfil omega
  • Hasta 10 veces más rápida que las tuberías negras roscadas, elimina la necesidad de engorrosas herramientas de corte
  • Soporte central superior/inferior: permite la instalación y el ajuste vertical desde arriba o desde abajo de la superficie del techo
  • Tamaños de 24" | 610 mm and 48" | 1219 mm
Soporte VicFlex™ Estilo AB7 
Soporte VicFlex™ Estilo AB7 
  • Soporte de una pieza, para cielorrasos suspendidos o de cubierta dura
  • Hasta 10 veces más rápida que las tuberías negras roscadas, elimina la necesidad de engorrosas herramientas de corte
  • Tamaños de 24" | 610 mm and 48" | 1219 mm
Soporte VicFlex™ Estilo AB7 – Ajustable
Soporte VicFlex™ Estilo AB7 – Ajustable
  • Soporte de una pieza, para cielorrasos suspendidos o de cubierta dura
  • Hasta 10 veces más rápida que las tuberías negras roscadas, elimina la necesidad de engorrosas herramientas de corte
  • Tamaños de 27 1/2" | 700 mm y 55" | 1400 mm
Soporte VicFlex™ Estilo AB8 – Perfil CD
Soporte VicFlex™ Estilo AB8 – Perfil CD
  • Soporte de una pieza, para cielorrasos de cubierta dura
  • Hasta 10 veces más rápida que las tuberías negras roscadas, elimina la necesidad de engorrosas herramientas de corte
  • Tamaños de 24" | 610 mm and 48" | 1219 mm
Manguera trenzada VicFlex™ Serie AH1
Manguera trenzada VicFlex™ Serie AH1
  • Hasta 10 veces más rápido que las tuberías negras roscadas, 100% resistente a las quebraduras
  • Radio de curvatura mínimo: cULus –3" | 76 mm, FM –7" | 178 mm, VdS – 3" | 76 mm
  • Tamaños de 31-72" | 790-1,830 mm
  • Presiones de hasta 232 psi | 1600 kPa | 16 bar
MANGUERA TRENZADA VICFLEX™ SERIE AH1-CC
MANGUERA TRENZADA VICFLEX™ SERIE AH1-CC
  • Tecnología patentada de acople cautivo; permite una instalación rápida y segura y la confirmación visual entre cierres
  • Hasta 10 veces más rápido que las tuberías negras roscadas, 100% resistente a las quebraduras
  • Radio de curvatura mínimo: cULus-3″ | 76 mm, FM-7″ | 178 mm, VdS -3″ | 76 mm
  • Tamaños de 31-72″ | 790-1,830 mm
  • Presiones de hasta 232 psi | 1600 kPa | 16 bar
Manguera trenzada VicFlex™ Serie AH2-CC 
Manguera trenzada VicFlex™ Serie AH2-CC 
  • Tecnología patentada de acople cautivo; permite una instalación rápida y segura y la confirmación visual entre cierres
  • Las curvaturas más pronunciadas; 100% resistente a las torceduras
  • Radio de curvatura mínimo: cULus  2" | 51 mm, FM  7" | 178 mm, VdS/LPCB  3" | 76.2 mm
  • Tamaños de 31-72" | 790-1,830 mm
  • Presiones de hasta 232 psi | 1600 kPa | 16 bar
Manguera trenzada VicFlex™ Serie AH2-300 
Manguera trenzada VicFlex™ Serie AH2-300 
  • Manguera de alta presión; 100% diseñada y fabricada por Victaulic
  • Hasta 10 veces más rápido que las tuberías negras roscadas, 100% resistente a las quebraduras
  • Radio de curvatura mínimo: FM 8" | 200 mm
  • Tamaños de 31-72" | 790-1,830 mm
  • Presiones de hasta 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
Manguera trenzada VicFlex™ Serie AH2 
Manguera trenzada VicFlex™ Serie AH2 
  • Las curvaturas más pronunciadas; 100% diseñado y fabricado por Victaulic®
  • Hasta 10 veces más rápido que las tuberías negras roscadas, 100% resistente a las quebraduras
  • Radio de curvatura mínimo: cULus  2" | 51 mm, FM  7" | 178 mm, VdS/LPCB  3" | 76.3 mm
  • Tamaños de 31-72" | 790-1,830 mm
  • Presiones de hasta 232 psi | 1600 kPa | 16 bar
Manguera corrugada VicFlex™ Serie AH5
Manguera corrugada VicFlex™ Serie AH5
  • Manguera flexible de acero inoxidable, para uso en cielorrasos suspendidos
  • Hasta 10 veces más rápida que las tuberías negras roscadas, elimina la necesidad de engorrosas herramientas de corte
  • Radio de curvatura mínimo: cULus  4" | 102 mm
  • Tamaños de 24-72" | 610-1,830 mm
  • Presiones de hasta 175 psi | 1207 kPa | 12 bar
VicFlex™ Serie AQC-U – Sala limpia
VicFlex™ Serie AQC-U – Sala limpia
  • Aplicaciones de sala limpia
  • Radio de curvatura mínimo: FM 6" | 150 mm
  • Tamaños de 24-72" | 610-1,830 mm
  • Presiones de hasta 175 psi | 1207 kPa | 12 bar
Ducto plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP) - VicFlex™ serie AQD
Ducto plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP) - VicFlex™ serie AQD
  • Aplicaciones de ductos plásticos reforzados con fibra de vidrio
  • Montajes de base cuadrada o redonda
  • Radio de curvatura mínimo de manguera: FM 6" | 150 mm
  • Longitudes de manguera: 24, 48, 72" | 610, 1220, 1830 mm
  • Presiones de hasta 175 psi | 1207 kPa | 12 bar
Ducto de metal - VicFlex™ serie AQD
Ducto de metal - VicFlex™ serie AQD
  • Aplicaciones de sistemas de ductos metálicos
  • Montajes de base cuadrada o redonda
  • Radio de curvatura mínimo de manguera: FM 7″ | 177.8 mm
  • Longitud de manguera: 48″ | 1220 mm
  • Presiones de hasta 200 psi | 1375 kPa | 13 bar

DESCARGAS DE VICFLEX

  • Todos los recursos
  • Ficha técnica
  • Manuales
  • Asistencia para productos descontinuados
Recurso Número DESCARGAS Colección
Guías de radio de curvatura mínima de VicFlex™ I-VICFLEX-BRG
Manual de Instalación de soporte VicFlex™ Estilo AB4 con perfil omega I-VICFLEX-AB4
Ficha técnica del ducto VicFlex™ Serie AQD 10.87
Ficha técnica de la sala limpia VicFlex™ Serie AQC-U 10.86
Ficha técnica de manguera trenzada VicFlex™ Serie AH2-300 10.84
VicFlex™ Series AQD - Duct Installation Manual I-VICFLEX-AQD
Manual de instalación de soporte VicFlex™ Estilo AB8 I-VICFLEX-AB8
Manual de Instalación del soporte VicFlex™ Estilo AB1, Estilo AB2 y Estilo AB10 I-VICFLEX-AB1-AB2-AB10
Manual de instalación de soporte VicFlex™ Estilo AB7 I-VICFLEX-AB7
VicFlex™ Series AQC-U - Cleanroom Installation Manual I-VICFLEX-AQC-U
Manual de Instalación del rociador seco VicFlex™ Estilo VS1 I-VICFLEX-VS1
Manual de instalación de soporte VicFlex™ Estilo AB5 I-VicFlex-AB5
Ficha técnica de manguera trenzada VicFlex™ Series AH1 y AH1-CC 10.95
VicFlex™ Style AB6 Assembly - Cold Storage Submittal 10.90
Ficha técnica de manguera corrugada VicFlex™ Serie AH5 10.89
Ficha técnica del rociador seco VicFlex™ Estilo VS1 10.91
Ficha técnica de manguera trenzada VicFlex™ Series AH2 y AH2-CC 10.85
Ficha técnica de conjuntos de mangueras flexibles trenzadas VicFlex ™ Serie AQD para ductos metálicos 10.77
FICHA TÉCNICA DE MANGUERA TRENZADA DE CONEXIONES VICTAULIC® VICFLEX™ SERIE AH3 10.94

PUBLICACIONES DE BLOG RELACIONADAS

Beneficios del uso de bajadas flexibles: Combatir el asentamiento de los plafones

Misaligned suspended ceilings often lead to delayed or restricted sprinkler response. A benefit of flex drops is accounting for ceiling settlement.

Beneficios del uso de bajadas flexibles para rociadores: Gestión simplificada de materiales

Materials management has been a pain point for pipe fitters in the past. Flex drops simplify the otherwise lengthy process so fitters can work faster.

Beneficios de usar bajadas flexibles: costos fijos versus costos variables

Unknown obstacles on site have long prevented accurate cost estimations for fire protection systems. Get it right the first time with flex drops.

Save Time & Mess During a Sprinkler System Retrofit

Utilizando una ranuradora por laminación Victaulic de 1 pulgada y mangueras flexibles VicFlex, un contratista de Virginia completó un proyecto de adaptación cuatro veces más rápido y sin complicaciones...

Winter Forecast: Frozen Pipes Ahead

La tecnología de conexiones flexibles de Victaulic, junto con la tecnología de rociadores secos, protege los sistemas de rociadores contra incendios del congelamiento durante el invierno. Con la capacidad de doblar rociadores secos flexibles,...

In Case You Missed It: NFPA 2017 Boston

Quick NFPA 2017 recap video post from Victaulic including the newest innovations showcased: Construction Piping Services, Victaulic Vortex™, VicFlex™, Hydraulic Control Valves and more.

A “Flexible” Solution to Fire Sprinkler Safety

Victaulic’s team of expert engineers developed a flexible dry fire sprinkler that is a simpler and safer alternative to traditional dry sprinklers.

The Adoption of Flexible Sprinkler Systems in Fire Protection

Southeast Asia Building Magazine Sept-Oct 2015 issue features article by Victaulics John Stempo discussing flexible sprinklers in fire protection systems

Victaulic Shares News & Innovative Products at NFSA 2015

Victaulic happenings at the 2015 NFSA Annual Seminar & North American Fire Sprinkler Expo included big news & innovative pipe joining product solutions.

Victaulic to Exhibit and New Fire Protection Solutions at NFSA!

At the 2015 NFSA Victaulic will share new, improved & existing products that demonstrate innovative fire protection solutions & make a special announcement about new product offerings.