Sistema QuickVic™ SD Installation-Ready™
Nuestra más pequeña gran idea para unir tuberías de acero al carbón de ½" a 2"
pressing or
sweating

Ahorra tiempo, dinero, materiales y mano de obra
- Disponible en tamaños de ½ – 2" | DN15 – DN50
- For use on Schedules 5 – 80 carbon steel pipe
- Hasta 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
- Hasta +250°F | +120°C con empaquetadura de EPDM
- Incluye tecnología patentada "Leak-If-Not-Tightened" (en la instalación inicial)
- Also for use on 6061-T6 aluminum pipe conforming to ASTM B241 (Schedule 40 only)
DESCUBRA EL SISTEMA QUICKVIC SD ™ INSTALLATION-READY ™

- Roscado de acero al carbono vs. QuickVic™ SD
-
- Hasta 4 veces más rápido que las uniones roscadas
- Hasta 90% de ahorro de tiempo en reparaciones
- Sin desorden ni roscado

- Prensa de carbón y acero inoxidable vs. QuickVic™ SD
-
- Hasta 50% menos de costos en conexiones
- Sin uniones desviadas
- No requiere juegos de mordazas o herramientas especiales para calibración.

- Prensa de cobre vs. QuickVic™ SD
-
- Hasta 60% de ahorro en tuberías
- Sin cortes en uniones, equivalentes a un ahorro de 2 a 5%
- No hay falsos positivos ni separaciones indeseadas

- Unión soldable de cobre vs. QuickVic™ SD
-
- Hasta 60% de ahorro en tuberías
- Hasta 25% de ahorro en mano de obra
- No requiere vigilancia de incendios o riesgo de daño a la propiedad por incendios
Verlo en acción Ver ahora
Instalaciones con resultados
Conozca qué beneficios han obtenido los clientes y sus proyectos con QuickVic™ SD Installations
- REMODELACIÓN DE EDIFICIO DE DEPTOS. CON BENEFICIOS PARA LOS INQUILINOS
-
- Instalación fácil y rápida
- Mantenimiento simplificado
- Labor Savings
- University Expands Its Teaching Labs
-
- Ahorro de costos
- Instalación fácil y rápida
- Herramientas simples
- MEJORAS EN HOTEL PARA UNA EXPERIENCIA DE MAYOR CALIDAD DE LOS HUÉSPEDES
-
- Instalación fácil y rápida
- Ahorro de tiempo
- Mantenimiento simplificado
Solicitar más información
Descubra el sistema QuickVic SD™ installation-ready™
DESCARGAS
- Todos los recursos
- Ficha técnica
- Manuales
- Datos técnicos y de diseño
Recurso | Número | DESCARGAS | Colección |
---|---|---|---|
Ficha técnica del sistema QuickVic™ SD Installation-Ready™ | 34.01 |
|
|
Manual de instrucciones de operación y mantenimiento de la herramienta de corte y marcación PC3110 | TM-PC3110 |
|
|
Instrucciones de preparación de tubería para productos del sistema QuickVic™ SD Installation-Ready™ | I-P100-ADD |
|
|
Manual de Instalación en Campo del sistema QuickVic™ SD Installation-Ready™ | I-P100 |
|
|
Hoja de ventas del sistema QuickVic™ SD Installation-Ready™ | PB-P07 |
|