SISTEMA QUICKVIC™ SD INSTALLATION-READY™

LA MANERA MÁS EFICIENTE Y ECONÓMICA DE UNIR SISTEMAS DE ACERO AL CARBÓN DE ½” A 2”

SDIR-Group-1

El nuevo sistema QuickVic™ SD Installation-Ready™ de Victaulic es una innovadora tecnología de unión de tuberías de extremo plano diseñada para utilizarse en sistemas de tuberías de acero al carbón de dimensiones de 2”/DN50 y menores. Ofrece ahorros significativos en costo total de instalación frente a los materiales de tuberías y métodos de instalación utilizados actualmente, incluido el roscado de tuberías de acero al carbón y el prensado o soldadura de tuberías de cobre.

 

  • Disponible en tamaños de ½ – 2" | DN15 – DN50
  • Para uso en tuberías de acero al carbón cédula 10 – 80
  • Hasta 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
  • Hasta +250°F | +120°C con empaquetadura de EPDM
  • Incluye tecnología patentada “Leak-If-Not-Tightened” (en la instalación inicial)

AHORROS IMPORTANTES COMPARADO CON LA COMPETENCIA

QUICKVIC™ SD EN ACCIÓN

PRODUCTOS  QUICKVIC™ SD

  • Todos los productos
  • Unión de tuberías
  • Conexiones
  • Herramientas
Sistema QuickVic™ SD Installation-Ready™
Sistema QuickVic™ SD Installation-Ready™
  • La solución más económica y eficiente para unir sistemas de tuberías de acero al carbón en tamaños de 2”/DN50 y menores
 
  • Acople Installation-Ready™ Estilo P07
  • Acople deslizable Installation-Ready™ Estilo P08
  • Acople reducido Installation-Ready™ Estilo P50
  • Codo de 90° Installation-Ready™ N° P10
  • Conexión en "T" Installation-Ready™ N°. P20
  • Válvula esférica de paso completo Serie P89
  • Adaptador dieléctrico recto N° P47 (Extremo plano x Soldado)
  • Adaptador dieléctrico para codo de 90° N° P97 (Extremo plano x soldado)
  • Herramienta de corte y marcación PC3110
 
  • Tamaños disponibles: ½ - 2”/DN15 – DN50
  • Presiones de hasta 300 psi/2068 kPa/21 bar
Herramienta de corte y marcación PC3110
Herramienta de corte y marcación PC3110
  • Corta y marca tuberías de acero al carbón de ½ - 2”/DN15 – DN50 de cédulas 10 a 80
  • Las marcas moleteadas en la tubería muestran una profundidad de inserción clara para una instalación adecuada de acoplamiento / conexión
    • Primera marca: Profundidad de inserción adecuada para acoples y conexiones de ½ - 1 ¼”/DN15 – DN25
    • Segunda marca: Profundidad de inserción adecuada para acoples y conexiones de 1½ - 2”/DN40 – DN50

DESCARGAS QUICKVIC™ SD

  • Todos los recursos
  • Ficha técnica
  • Manuales
  • Datos técnicos y de diseño
Recurso Número DESCARGAS Colección
Ficha técnica del sistema QuickVic™ SD Installation-Ready™ 34.01
Manual de Instrucciones de Operación y Mantenimiento de PC3110 TM-PC3110
Manual de Instalación en Campo del sistema QuickVic™ SD Installation-Ready™ I-P100
Hoja de ventas del sistema QuickVic™ SD Installation-Ready™ PB-P07

SOLICITAR UNA DEMO

¿le interesa conocer más?

Solicite una demo o más información sobre la línea de productos QuickVic™ SD.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.