Elimina el tiempo de curado, los productos químicos y los olores asociados con el método de instalación tradicional para tuberías de CPVC/PVC con la primera solución ranurada de la industria
Permite una instalación rápida y elimina la necesidad de brigadas de bomberos y soldadores calificados y el riesgo de retrasos por rectificaciones
La simplicidad de los elementos del catálogo y la lógica de pedidos elimina las uniones en campo y la fabricación in situ y ofrece la confiabilidad y calidad de una marca única, con menor riesgo y mayor productividad
Una tuberías prefabricadas cédula 10S con una resistencia 3 veces superior, una durabilidad 2 veces superior y un flujo hasta 52% mejorado
SOLICITAR UNA DEMOSTRACIÓN
GRACIAS POR SU INTERÉS EN LAS SOLUCIONES DE VICTAULIC WATER PIPE JOINING & FLOW
SOLUCIONES DE CONTROL LLENE EL FORMULARIO PARA SOLICITAR UNA DEMOSTRACIÓN.

VICTAULIC (CONTACTO ALTERNATIVO)
DE SERVICIO DE VICTAULIC O LLAME AL (905)884-7444.