EL INVENTOR DEL
ACOPLE DE UN PERNO
INSTALLATION-READY™
AHORA COMPLETAMOS EL PLAN
CON MAYORES TAMAÑOS
“Just like the 1” IGS couplings you just stab it on, and hit it once. In seconds you can feel and see when it is bolt pad to bolt pad.”
VÉALO EN ACCIÓN
INNOVADORES.
Desde la época en que Victaulic inventó el concepto ranurado en 1919, hemos estado liderando la industria en eficiencia, confiabilidad y valor. Mantuvimos las mismas excelentes cualidades por las que somos conocidos — componentes preensamblados, sin piezas sueltas, y sin requerimientos de torque. Luego mejoramos el diseño con características como:
- Mayor confiabilidad en la confirmación visual de contacto en el cierre simple
- Sin requerimientos de torque
- Hasta 6 veces más rápido de instalar que los acoples tradicionales
- Fácil ensamble en altura con carcasa de dos segmentos
- El diseño de un perno elimina la alternancia durante el apriete
Comparta las noticias
Hoja informativa en inglés
Hoja informativa en español
Hoja informativa en portugués
Ficha técnica
Share on LinkedIn
Share on Facebook
Share on Twitter