VÁLVULA DESVIADORA SERIE 725T
LLEVANDO LA INGENIERÍA E INNOVACIÓN DE RELLENO DE PASTA A NUEVOS NIVELES CON LA TECNOLOGÍA DE VÁLVULA DESVIADORA DE 4 VÍAS
RELLENO. DESVÍO DE AGUA DE ENJUAGUE. DESCARGA. Victaulic ofrece todo en un diseño potente, compacto y completamente cerrado. La válvula de desvío Serie 725T incluye dos salidas de relleno y una tercera salida de drenaje para la desviación del agua de enjuague o el vaciado de relleno.
Diseñada para operación manual o activación remota, la Serie 725T permite a las minas desviar rápida y fácilmente la pasta y volcar el relleno en caso de una obstrucción. Elimine la desviación manual y mitigue el riesgo de daños costosos en los orificios de perforación y las tuberías aguas arriba con una válvula de extremo ranurado diseñada para una instalación rápida y un funcionamiento optimizado.

VIDEO DE LA VÁLVULA DESVIADORA SERIE 725T
SEGURIDAD. EFICIENCIA. CONFIABILIDAD.
Aumente la seguridad del sitio
- Se instala con cuatro (4) acoples mecánicos Victaulic, usando herramientas sencillas
- Elimine el desvió manual en instalaciones subterráneas
- El diseño totalmente encapsulado reduce el riesgo de fugas o spray
Reduzca el tiempo de inactividad y el mantenimiento del sistema
- Probado para manejar más de 2 millones de toneladas de pasta sin mantenimiento.
- El control remoto de la válvula permite que el sistema continúe llenándose y desviando durante los cambios de turno
- Acoples mecánicos permiten el acceso rápido a la válvula para el mantenimiento y reparación
- Diseñado con un radio de curvatura de 4D para un desgaste suave y continuo
Proteja las tuberías y los orificios aguas arriba
- La válvula incluye un puerto de drenaje dedicado para el vertido de relleno y la desviación del agua de enjuague
- Puerto de descarga con un diseño cónico para reducir la tensión en la tubería debido a los golpes de ariete del sistema
Aumente la productividad de la mina
- Permite un desvío rápido y eficiente, llenando los rebajes más rápido
- Múltiples opciones de actuación disponibles para automatizar las operaciones de relleno.
- Diseño de perfil pequeño para facilitar la instalación en entornos subterráneos