Presentamos el nuevo sistema QuickVic™:
Acople rígido Estilo 107V y nuevas conexiones QuickVic™

Mayor confianza en la instalación y valor de fabricación excepcional
Hemos adaptado nuestra tecnología innovadora para brindarle un rendimiento sin igual y un grado de confianza aún mayor en los mejores acoples jamás construidos.
El sistema QuickVic™ cumple
- Instalaciones rápidas y sin complicaciones.
- Confianza de instalación sin igual.
- Un valor excepcional en un diseño más liviano y eficiente.

- Ficha técnica del Estilo 107V
- Instrucciones de instalación del estilo 107V
- Ficha técnica de conexiones QuickVic®
El mejor acople jamás construido: acople rígido estilo 107V

Los cierres inclinados con deslizamiento limitado se aseguran para proporcionar rigidez y verificación visual sin igual.
El mejor acople jamás construido: acople rígido estilo 107V

Apretar con un solo toque para una instalación más fácil y optimizada. El primer y único acople diseñado para pistolas de impacto de alto rendimiento.

El amortiguador de torque protege contra el torque excesivo para que pueda instalarlo con confianza.

Aumenta la confiabilidad al proporcionar un mayor nivel de confianza conjunta a través de una inspección visual rápida, fácil y completa.




Nuestro diseño más eficiente: conexiones QuickVic™

Valor de fabricación
Proporcionar el máximo valor de un tramo de tubería

Diseño compacto y de flujo completo
Diseño eficiente de alto rendimiento para su uso en espacios reducidos a fin de eliminar interferencias

Eficiente
Hasta un 50 % más ligero para mejorar el manejo de materiales y aumentar la seguridad
Experimente la velocidad
Compruebe por usted mismo lo rápido y fácil que es instalar el acople rígido Estilo 107V.