QuickVic™ SD
Installation-Ready™ System
Nuestra más pequeña gran idea para unir tuberías de acero al carbón de ½" a 2"

Total installed cost savings on your next project
DESCUBRA EL SISTEMA QUICKVIC SD ™ INSTALLATION-READY ™

- Roscado de acero al carbono vs. QuickVic™ SD
-
- Hasta 4 veces más rápido que las uniones roscadas
- Hasta 90% de ahorro de tiempo en reparaciones
- Sin desorden ni roscado

- Prensa de carbón y acero inoxidable vs. QuickVic™ SD
-
- Hasta 50% menos de costos en conexiones
- Sin uniones desviadas
- No requiere juegos de mordazas o herramientas especiales para calibración.

- Prensa de cobre vs. QuickVic™ SD
-
- Hasta 60% de ahorro en tuberías
- Sin cortes en uniones, equivalentes a un ahorro de 2 a 5%
- No hay falsos positivos ni separaciones indeseadas

- Unión soldable de cobre vs. QuickVic™ SD
-
- Hasta 60% de ahorro en tuberías
- Hasta 25% de ahorro en mano de obra
- No requiere vigilancia de incendios o riesgo de daño a la propiedad por incendios
See what customers are saying about the benefits of using QuickVic™ SD
— Marriott Hotel Project
— Brad Hedblom, President of Omega
— Celeb Postma, Technician at Postma Heating & Cooling
"Straight, true joints - every time"
Sapphire Canada Project • Hamilton, Ontario • Forest Mechanical