Instalaciones con resultados

ESTUDIO DE CASO HVAC DE QUICKVIC™ SD:
THAMESVIEW APARTMENTS

REMODELACIÓN DE EDIFICIO DE DEPTOS. CON BENEFICIOS PARA LOS INQUILINOS

Ubicación:
  • Chatham, Ontario (Canadá)
TIPO DE INSTALACIÓN:
  • Residencial de gran altura
PROBLEMA:
  • Tiempo de instalación prolongado para el nuevo sistema de calderas
  • Espacio limitado para la instalación de roscado tradicional
  • Dificultad y molestias a causa de la instalación de roscado tradicional
Beneficios de QuickVic™ SD
  • Facilidad y rapidez de instalación
  • Mantenimiento simplificado
  • Ahorro de mano de obra
Siga leyendo

En noviembre de 2018, Postma Heating & Cooling renovó la caldera de la sala de máquinas de Thamesview Apartments en Chatham, Ontario. Hasta la fecha, su proceso estándar para unir tuberías de acero al carbón de pequeño diámetro era el roscado. Esto normalmente llevaba unos tres días y requería una máquina roscadora en el sitio.

Sin embargo, antes de este proyecto, al contratista se le presentó una gran innovación en tuberías de pequeño diámetro, el sistema Victaulic QuickVic™ SD Installation-Ready™. Ofreciendo una forma más fácil y rápida de unir tuberías de acero al carbón en comparación con el roscado, el contratista decidió probar el QuickVic SD para el proyecto de Thamesview Apartments.

La instalación fue simple, sin el espacio necesario o el desorden ocasionado por el roscado. La tubería se cortó, preparó y marcó, y luego se insertó en un segmento de QuickVic SD. Usando una llave de impacto estándar, los pernos se apretaron hasta que se logró un contacto visual en los cierres. Nuestra oferta completa de acoples, accesorios y válvulas permitió la instalación de un sistema completo.

Celeb Postma, un técnico de Postma Heating & Cooling, comentó: “Postma espera que QuickVic SD sea una solución definitiva de cara al futuro. Definitivamente, lo usaremos en futuros proyectos y lo llevaremos en nuestro camión. Será muy bueno para la construcción y reparación de sistemas. La instalación rápida y el acceso sencillo al sistema para el mantenimiento hace que sea todo un éxito para nuestro negocio”.

El uso de Victaulic nos permitió instalar el sistema completo de tuberías de la caldera en la mitad de tiempo con menos mano de obra, esfuerzo y equipo. Necesitamos menos uniones, y nos gustó mucho lo fácil que fue hacer cambios. Se nos olvidó una válvula en una sección, pero agregarla llevó un tiempo mínimo sin desperdiciar material.
—Celeb Postma, técnico de calefacción y refrigeración de Postma
Servicios
Agua caliente
MATERIAL DE TUBERÍAS
Acero al carbón cédula 40
RANGO DE TAMAÑOS DE TUBERÍAS
1½–2"/DN40-DN50
Propietario
Thamesview Apartments
CONTRATISTA
Postma Heating & Cooling Inc.
INGENIERO/CONSULTOR
Simep Dominicana S.R.L.
DESCUBRA LOS BENEFICIOS DE QUICKVIC™ SD PARA SU PRÓXIMO PROYECTO
Vea más información

VEA MÁS PROYECTOS Y CLIENTES QUE SE HAN BENEFICIADO DE LAS INSTALACIONES CON QUICKVIC™ SD

MEJORAS EN HOTEL PARA UNA EXPERIENCIA DE MAYOR CALIDAD DE LOS HUÉSPEDES
  • Instalación fácil y rápida
  • Ahorro de tiempo
  • Mantenimiento simplificado
Vea más información
UNIVERSIDAD AMPLÍA SUS LABORATORIOS DE ENSEÑANZA
  • Ahorro de costos
  • Facilidad y rapidez de instalación
  • Facilidad para corregir instalaciones
Vea más información
DESCUBRA LOS BENEFICIOS DE QUICKVIC™ SD PARA SU PRÓXIMO PROYECTO
Vea más información