Instalaciones con resultados

QUICKVIC™ SD HVAC CASE STUDY:
COURTYARD MARRIOTT

MEJORAS EN HOTEL PARA UNA EXPERIENCIA DE MAYOR CALIDAD DE LOS HUÉSPEDES

Ubicación:
  • Santo Domingo, República Dominicana
TIPO DE INSTALACIÓN:
  • Hotel
PROBLEMA:
  • Reduce el tiempo de inactividad del sistema de agua caliente.
  • El roscado y la presión planteaban dificultades y molestias.
  • Largo proceso de inspección con roscado
Beneficios de QuickVic™ SD
  • Facilidad y rapidez de instalación
  • Ahorro de tiempo
  • Mantenimiento simplificado
Siga leyendo
El Courtyard Marriott en Santo Domingo es un hotel de cinco pisos en el centro de la ciudad con amenidades, como restaurante, gimnasio, salas para reuniones de negocios y mucho más. El hotel necesitaba reducir al mínimo el tiempo de inactividad del sistema de agua caliente al modificar dos grandes tanques de almacenamiento, dos calentadores de agua y todos los sistemas de tuberías de 2” y más pequeños para evitar que se interrumpieran las operaciones del edificio. Tradicionalmente, el roscado se utilizaría en este tipo de proyecto de modificación, pero se eligió el sistema Victaulic QuickVic™ SD Installation-Ready™ por su velocidad de instalación y confiabilidad. Esta solución elimina las dificultades y molestias del roscado y el largo proceso de inspección. El contratista pudo inspeccionar visualmente el SD QuickVic para confirmar el contacto en cierre, y la tecnología patentada “Leak-If-Not-Tightened” ayudó a garantizar una conexión adecuada, ofreciendo tranquilidad. El cliente estimó que el SD QuickVic se instaló hasta tres veces más rápido de lo que habría tardado en instalar e inspeccionar un sistema de tuberías roscadas. Esto es igual al tiempo que los huéspedes del hotel no habrían tenido sin servicios, lo cual permite tener ahorros para todos los involucrados. Los productos confiables de Victaulic harán que el Marriott obtenga hasta un 90 % de ahorro de tiempo en reparaciones de fugas que posiblemente serían necesarias con un sistema roscado. Al ser la solución de unión de tuberías más económica y eficiente para tuberías de acero al carbón de diámetro pequeño, el sistema QuickVic SD Installation-Ready fue la elección correcta para este sitio.
El cliente estimó que el SD QuickVic se instaló hasta tres veces más rápido de lo que habría tardado en instalar e inspeccionar un sistema de tuberías roscadas. Esto es igual al tiempo que los huéspedes del hotel no habrían tenido sin servicios, lo cual permite tener ahorros para todos los involucrados.
Servicios
Agua caliente
MATERIAL DE TUBERÍAS
Acero al carbón cédula 40
RANGO DE TAMAÑOS DE TUBERÍAS
½–2"/DN15-DN50
Propietario
Hoteles Marriott
CONTRATISTA
Simep Dominicana S.R.L.
INGENIERO/CONSULTOR
Simep Dominicana S.R.L.
DESCUBRA LOS BENEFICIOS DE QUICKVIC™ SD PARA SU PRÓXIMO PROYECTO
Vea más información

VEA MÁS PROYECTOS Y CLIENTES QUE SE HAN BENEFICIADO DE LAS INSTALACIONES CON QUICKVIC™ SD

REMODELACIÓN DE EDIFICIO DE DEPTOS. CON BENEFICIOS PARA LOS INQUILINOS
  • Instalación fácil y rápida
  • Mantenimiento simplificado
  • Ahorros en mano de obra
Vea más información
UNIVERSIDAD AMPLÍA SUS LABORATORIOS DE ENSEÑANZA
  • Ahorro de costos
  • Facilidad y rapidez de instalación
  • Facilidad para corregir instalaciones
Vea más información
DESCUBRA LOS BENEFICIOS DE QUICKVIC™ SD PARA SU PRÓXIMO PROYECTO
Vea más información