Denver Water cuenta con 18 estaciones de bombeo de agua potable, tres de agua reciclada y dos de agua no tratada en diversas ubicaciones a lo largo de su sistema de distribución, con una capacidad de bombeo de más de mil millones de galones de agua por día. Victaulic se asoció con Denver Water para instalar un tanque de compensación en la estación de bombeo Belleview.
El nuevo tanque de compensación requería una tubería subterránea de 26’’, y los ingenieros previeron que se observaría un asentamiento de 2”. Para adaptarse a este movimiento, Denver Water seleccionó la junta de movimiento dinámico estilo W257.
Diseñado para adaptarse a los movimientos dinámicos en servicio, el modelo W257 de Victaulic fue la elección ideal para esta instalación, eliminando la necesidad de barras de acoplamiento que habrían sido necesarias para una solución de acoples tipo funda. Además, había restricciones de espacio entre el nuevo tanque y la tubería existente, por lo que el tamaño más pequeño del Estilo W257 fue la mejor solución. El modelo Victaulic W257 es una unión totalmente restringida y no requiere de un arnés M11 para su restricción. Esto permitió que el Victaulic W257 fuera ideal para las restricciones de espacio y proporcionara una solución de ingeniería de valor inherente al proyecto.
Velocity, el contratista, estaba satisfecho con la facilidad de pedir e instalar la solución de asentamiento diferencial para este proyecto porque el Victaulic W257 es un artículo de catálogo prediseñado. Era la solución que preferían, en lugar de los acoples estándar C219 con arneses M11, que tienen que diseñarse por completo, fabricarse como un artículo especial y requerir días para su instalación.
Enlace externo