Valencia Water Reclamation Plant

Proyecto de aguas residuales de Valencia
Wastewater Icon

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

TIPO DE PROYECTO:
Aguas residuales
Propietario:

Santa Clarita Valley Sanitation District

Ingeniería:

Santa Clarita Valley Sanitation District

Contratista:

Myers & Son

Material de tuberías:

Hierro dúctil

Tamaños de tuberías:

36"

Ubicación:

Santa Clarita, California

Soluciones:

  • Movimiento
  • Seismic
  • Flexibilidad
  • Buried Pipe

La Planta recuperadora de agua de Valencia (WRP), parte del Distrito de saneamiento del Valle de Santa Clarita, fue mejorada para proporcionar un tratamiento avanzado. Es una de las dos plantas de recuperación que descargan aguas residuales en Santa Clara River, el último río natural en el sur de California, que fluye a través de Fillmore, Santa Paula y Oxnard Plain hasta el Océano Pacífico.

A principios de la década de 2000, el Consejo regional de control de calidad del agua de California ordenó al Distrito de saneamiento que eliminara el cloruro de las aguas residuales tratadas que se descargaban al río, porque se consideraba que el cloruro era dañino para la agricultura sensible a la sal en la dirección del flujo.

Para cumplir con lo ordenado por el estado, el Distrito de saneamiento agregó $87.3 millones en centros de tratamiento avanzado a la Planta recuperadora de agua de Valencia. El proyecto de tratamiento avanzado utilizó acoples flexibles estilo W77 AGS en DIP. Los acoples AGS cuentan con una ranura más ancha en forma de cuña que facilita el posicionamiento correcto del acople al reducir la importancia de la instalación inicial. Los acoples de diámetro grande se fabrican con revestimiento epóxico adherido por fusión diseñado específicamente para su uso en los sistemas de agua y aguas residuales para tuberías enterradas.

DE UN VISTAZO

TIPO DE PROYECTO:
Aguas residuales
Wastewater Icon
Propietario:

Santa Clarita Valley Sanitation District

Ingeniería:

Santa Clarita Valley Sanitation District

Material de tuberías:

Hierro dúctil

Ubicación:

Santa Clarita, California

Contratista:

Myers & Son

Tamaños de tuberías:

36"

Soluciones:

  • Movimiento
  • Seismic
  • Flexibilidad
  • Buried Pipe

La Planta recuperadora de agua de Valencia (WRP), parte del Distrito de saneamiento del Valle de Santa Clarita, fue mejorada para proporcionar un tratamiento avanzado. Es una de las dos plantas de recuperación que descargan aguas residuales en Santa Clara River, el último río natural en el sur de California, que fluye a través de Fillmore, Santa Paula y Oxnard Plain hasta el Océano Pacífico.

A principios de la década de 2000, el Consejo regional de control de calidad del agua de California ordenó al Distrito de saneamiento que eliminara el cloruro de las aguas residuales tratadas que se descargaban al río, porque se consideraba que el cloruro era dañino para la agricultura sensible a la sal en la dirección del flujo.

Para cumplir con lo ordenado por el estado, el Distrito de saneamiento agregó $87.3 millones en centros de tratamiento avanzado a la Planta recuperadora de agua de Valencia. El proyecto de tratamiento avanzado utilizó acoples flexibles estilo W77 AGS en DIP. Los acoples AGS cuentan con una ranura más ancha en forma de cuña que facilita el posicionamiento correcto del acople al reducir la importancia de la instalación inicial. Los acoples de diámetro grande se fabrican con revestimiento epóxico adherido por fusión diseñado específicamente para su uso en los sistemas de agua y aguas residuales para tuberías enterradas.