En febrero de 2008, la ciudad de St. Joseph presentó un plan de control a largo plazo para reducir los desbordamientos de alcantarillado al Departamento de Recursos Naturales de Missouri (MDNR). El plan de control a largo plazo del sistema de alcantarillado combinado detalla el compromiso de la ciudad de controlar el número de desbordamientos de alcantarillado y la frecuencia de los desbordamientos que se descargan en el río Misuri. El MDNR y la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) requieren el plan como parte de la Ley de Agua Limpia.
A lo largo de la siguiente década, se identificaron y completaron varios proyectos de mejora necesarios para satisfacer las futuras necesidades del sistema de recolección y tratamiento de St. Joseph. Algunos de estos proyectos se enfocaron en el mantenimiento preventivo, mientras que otros se enfocaron en la ampliación de algunos de los sistemas. En muchos de los proyectos de mejora se utilizaron las soluciones de Victaulic para el mercado de las aguas residuales.
Durante el proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales de St. Joseph, las soluciones de Victaulic para tuberías de hierro dúctil se utilizaron en tuberías de 6" a 66". Los Acoples AWWA Estilo 31, los Adaptadores de brida Estilo 341, los Acoples ranurados tradicionales Vic-Ring Estilo 44 y las Conexiones AWWA fueron solo algunos de los productos utilizados en los sistemas. Victaulic proporcionó soluciones de diámetro grande para el cuarto de desinfección. Además, las soluciones de Victaulic fueron capaces de superar los desafíos de construcción con la curvatura del sistema de tuberías de drenaje. Las soluciones de Victaulic también ofrecieron a las partes interesadas del proyecto la posibilidad de ampliar los sistemas más adelante, si fuera necesario.
Enlaces externos