La instalación de desalinización – Southern Seawater Authority Perth 2 – se diseñó para apoyar la región metropolitana de Perth en Australia Occidental. La planta se construyó para hacerle frente al aumento en el consumo de agua que se experimentó a raíz de un crecimiento de la población y menos lluvia.
La Southern Sea Water Authority (SSWA) necesitaba una solución que acortara el plazo del proyecto en la instalación que estaba en construcción a fin de apoyar el encargo de producir agua para Australia Occidental. Los productos y soluciones de tuberías ranuradas Victaulic contribuyeron a reducir el plazo del proyecto, la mano de obra y los costos.
El equipo de Diseño y Construcción Virtual de Victaulic presentó a la SSWA la opción de cambiar las uniones soldadas, uniones con bridas y montajes de válvulas por las soluciones de tuberías ranuradas Victaulic. Estas incluyeron el Sistema StrengThin™ para alta presión en tuberías de acero inoxidable súper dúplex de pared delgada, que se utilizaron en el sistema de ósmosis inversa de alta presión.
El rápido ensamblaje in situ del sistema StrengThin™ y las válvulas de tapon de alta presión ofrecidas por Victaulic redujeron dramáticamente las horas de trabajo y asistieron en terminar el proyecto a tiempo. La instalación in situ para el ensamblaje completo de una válvula DN400 de 16 pulgadas se redujo de dos días y medio a 10 minutos.
La planta de desalinización Southern Sea Water Authority Perth 2 tiene el potencial de entregar un 30% del suministro de agua del estado de Australia Occidental de fuentes independientes del clima.