La central hidroeléctrica de Snoqualmie Falls, construida en 1898, ha estado en operación durante más de 115 años y es una de las centrales eléctricas más antiguas de Estados Unidos. La estación tiene dos centrales eléctricas con una capacidad de generación combinada de 54 MW. La central eléctrica original se convirtió en la primera subterránea de su tipo a nivel mundial. La segunda se construyó una década después y se encuentra a poca distancia de las cataratas.
En 2010, la central eléctrica Snoqualmie Falls de PSE comenzó un proyecto de renovación con una duración de cuatro años, que incluía actualizaciones de la infraestructura de la central eléctrica y las áreas recreativas, el cual concluyó en marzo de 2014. PSE utilizó productos Victaulic fáciles de instalar en las tuberías de carga, de agua de refrigeración, de bomba sumergible, de aceite de lubricación y de aire comprimido de la central.
La mayor parte de las tuberías del proyecto se prefabricó en el sur de California y transportó al sitio, incluidos los acoples de expansión flexibles no restringidos de 85–121″/2160–3070 mm estilo 231, que proporcionaron la flexibilidad y capacidades de expansión necesarias para este tipo de tuberías de gran diámetro.
Además, se utilizaron acoples rígidos estilo 89 y válvulas mariposa Vic-300™ Masterseal™ serie 761 en todos los sistemas de tubería de acero inoxidable para agua de refrigeración y de sumidero, y drenaje ubicados dentro de la central eléctrica. Los sistemas de tuberías de aceite lubricante y aire comprimido utilizaron las soluciones Victaulic Vic-Press™.