El Sea Isle Marina & Yachting Center es un puerto deportivo de servicio integral ubicado en el centro de Miami, Florida. Las instalaciones tiene capacidad para barcos de hasta 110 pies y ofrece acceso directo al océano por medio del Canal Intracostero.
El puerto deportivo necesitaba un nuevo sistema de tuberías de agua en toda la instalación. Murphy Pipelines tuvo la tarea de diseñar e instalar un sistema de agua confiable en un área con restricciones de espacio en un plazo muy corto. Necesitaban una solución que pudiera instalar y unir rápida y fácilmente las secciones de la tubería de HDPE de 3”, 6” y 8” que formaban parte del sistema principal de agua.
Murphy Pipeline utilizó las soluciones de infraestructura Victaulic para las tuberías de HDPE. El acople estilo 905 para tubería de HDPE de extremo plano se utilizó en todo el sistema de agua y superó todos los desafíos que presentó el proyecto. Victaulic no solo ayudó a proporcionar una solución confiable de sistema de unión de tuberías, sino que también ayudó a cumplir con los ajustados plazos del proyecto.
Las soluciones Victaulic para el sistema de agua de HDPE pudieron instalarse fácilmente y se verificó visualmente que se hiciera de la manera correcta. Con la ingeniería de valor que proporcionaron las soluciones Victaulic, Murphy Pipelines tuvo más confianza en el sistema de agua que diseñaron e instalaron.