Cuando una empresa norteamericana de petróleo y gas estaba buscando desarrollar una nueva planta de eliminación de agua salada (SWD) en Frierson, Luisiana, sabía que quería asociarse con un fabricante que tuviera todas las capacidades necesarias para realizar el proyecto, desde el diseño hasta la instalación. La experiencia de Diseño y Construcción Virtual (VDC) de Victaulic y la velocidad y confiabilidad de las soluciones de los sistemas de Victaulic las convirtieron en la elección clara para este proyecto.
Para completar la planta a tiempo y dentro del presupuesto, el propietario eligió utilizar al VDC de Victaulic en el proyecto. El equipo de VDC proporcionó servicios de diseño, creación de listas de materiales, estimación y coordinación y seguimiento de materiales. Estos servicios facilitaron un cronograma de construcción condensado, con los sistemas Victaulic instalados en siete días.
Además de acelerar la finalización del proyecto, el cliente quería asegurarse de que sus sistemas estuvieran protegidos contra la corrosión, fueran fáciles de instalar y mantener, y promovieran la seguridad y la eficiencia en las instalaciones. Por estas razones, recurrieron a las soluciones de los sistemas de HDPE Victaulic, Válvulas esféricas Serie 727, Válvulas mariposa Serie 700, Válvulas de retención Serie 712, junto con Acoples Victaulic Installation-Ready™ Estilo 107N.
Al utilizar una solución completa de unión mecánica Victaulic, no se requirieron permisos de trabajo en caliente, se eliminó realizar trabajos de fusión y se protegió la obra contra fugas, ya que las uniones Victaulic se verifican visualmente para su correcta instalación. Al elegir asociarse con Victaulic, la instalación de la obra de eliminación de agua salada se completó en solo siete días, un esfuerzo que habría llevado más de un mes con tuberías de acero soldado y HDPE fundido. El cliente tiene la seguridad de que los sistemas Victaulic instalados son confiables y fáciles de mantener.