El proyecto de la mina de litio y tántalo en Pilgangoora propiedad de Pilbara Minerals, ubicado cerca de Port Hedland en la región de Pilbara en Australia Occidental, es uno de los nuevos yacimientos minerales de litio más grandes del mundo.
Debido a la estricta fecha para iniciar las operaciones, se eligieron los productos Victaulic® para proporcionar los métodos de unión de tuberías más rápidos en una variedad de servicios y materiales de tuberías que van de 1/2“ a 32” (de 15 mm a 800 mm). Para las tuberías de aire comprimido y sustancias químicas de acero inoxidable de diámetro pequeño, Victaulic Vic-Press™ proporcionó una solución de unión rápida y sencilla que permitió el uso de acero inoxidable cédula 10 prefabricado en el sitio. Del mismo modo, en los sistemas de acero al carbón de peso estándar, las soluciones del sistema Victaulic proporcionaron una instalación segura y eficiente. Con los acoples Installation-Ready™, las tuberías de agua de procesos y de aire comprimido se unieron hasta 10 veces más rápido que con los métodos alternativos. Victaulic pudo brindar soluciones para la gran variedad de tamaños de hasta 32” (800 mm) de diámetro exterior, incluidas las soluciones de tuberías de acero al carbón con revestimiento de goma.
Finalmente, un análisis posterior a la construcción calculó un ahorro de dos a tres meses en el tiempo de construcción y otro de aproximadamente $1 millón en costos de mano de obra.
La asociación con Victaulic permitió a Pilbara Minerals mitigar el riesgo, maximizar la productividad y mejorar la seguridad en el sitio.