El 31 de mayo de 2011, Osisko Mining Corporation, líder en exploración y minería en Quebec, inauguró la mina de oro Canadian Malartic, una operación a cielo abierto de gran escala ubicada en Malartic, Abitibi. Osisko estima que extraerá más de 9 millones de onzas de oro a partir de ahora y hasta 2027.
Osisko eligió asociarse con las soluciones de sistemas Victaulic en los sistemas aplicables dentro de la mina. Un importante factor de este proyecto era la necesidad de unir de manera confiable sistemas de gran diámetro hasta de 54”/1300 mm. Se seleccionó Advanced Groove System (AGS) de Victaulic como la aplicación ideal para cumplir con los exigentes requerimientos del trabajo gracias a su resistencia y fácil instalación. Los acoples Victaulic AGS proporcionaron una instalación simplificada y sencilla, y también permitieron la inspección visual del montaje adecuado de juntas. Estos beneficios se obtuvieron en los sistemas de sustancias químicas y de agua de procesos, junto con el uso de tuberías con revestimiento de goma en aplicaciones para lodo.
Las soluciones de sistemas Victaulic aceleraron los plazos de instalación en la obra mientras mitigaban el riesgo en los sistemas de aire, agua de proceso y sustancias químicas. Victaulic también proporcionó soluciones de protección contra incendios en toda la mina. La asociación con Victaulic permitió a Osisko cumplir con sus exigentes plazos de construcción y aumentar la seguridad en el sitio durante toda la instalación.