La tubería de agua cruda de Oaky Creek mide 8 km/5 millas de largo y está fabricada con HDPE de 400 mm (16”) PN12.5 y PN10. La tubería transporta agua de procesos desde las áreas de captación de la mina hasta la planta de ósmosis inversa, por lo que es una tubería crucial para que la mina opere de manera eficaz y segura. Las fugas o fallas de la tubería podrían generar una situación crítica que derive en el cierre de las operaciones de la mina. Por lo tanto, la integridad de las uniones era un aspecto primordial.
Debido al adverso entorno de la región (que alcanza temperaturas superiores a 50 °C/120 °F), las tuberías de HDPE ya instaladas han tenido fallas continuas. Con el objetivo de mejorar cada vez más, Oaky Creek buscó una solución que ofreciera uniones de alta calidad para mitigar el riesgo de fallas en condiciones meteorológicas extremas.
Oaky Creek eligió asociarse con Victaulic. Los acoples estilo 908 permitieron una unión mecánica diseñada y probada para tolerar las cargas axiales requeridas y el movimiento térmico del sistema. Las tuberías se prefabricaron y ranuraron fuera del sitio, lo que permitió completar los procedimientos de control de calidad en cada tubería. El sistema se instaló y se puso en marcha con un porcentaje de éxito de 100 % en cuanto a las uniones y sin fugas reportadas.
El valor comprobado de la reducción en el tiempo de instalación de la unión mecánica fue evidente en el sitio. El equipo pudo instalar completamente cada acople estilo 908 en solo 10 minutos, por lo que se logró un ahorro de tiempo del 55% y se redujeron los días requeridos de 80 para la fusión a solo 35 para la instalación de los acoples. La tubería comenzó a funcionar 45 días antes de lo previsto, lo que permitió que el sitio comenzara a bombear agua de inmediato.