La planta de tratamiento del norte es una planta de tratamiento de aguas residuales de 24 MGD, ubicada en Brighton, Colorado. Al momento de la construcción, este fue el proyecto de construcción de diseños progresivos más grande de los Estados Unidos. Está conformada por más de 30 instalaciones con más de 14 millas de sistemas de tuberías interiores, que varían en diámetro desde ½” hasta 84”.
Las soluciones de Victaulic para el mercado de las infraestructuras se usaron en numerosas aplicaciones, como la arenilla, los lodos digeridos, el digestor, los lodos activados de retorno (RAS) y los lodos activados de desecho (WAS) dentro de la planta de tratamiento norte de Metro Water Recovery. Jacobs, el ingeniero de proyectos, seleccionó acoples, conexiones y válvulas Victaulic para el diseño del sistema, lo que redujo el espacio total del proyecto al eliminar las uniones de desmontaje.
En este proyecto, gran parte del sistema de tuberías se elevó en las instalaciones. Garney Construction pudo unir fácilmente el sistema de tuberías gracias a las ventajas inherentes de la ingeniería de valor que proporcionan las soluciones ranuradas de Victaulic. Los acoples y las conexiones Victaulic requieren muchas menos tuercas y tornillos y pesan mucho menos que las opciones con bridas. La simplicidad del diseño ranurado requiere un equipo mínimo durante el proceso de instalación, lo que permite realizar instalaciones en espacios reducidos y confinados de forma fácil y segura.
Publicación
Metro Wastewater Reclamation District inaugura instalaciones con un valor de $417 millones, Jacobs
Enlaces externos