Una de las etapas del tratamiento con aguas residuales es el tratamiento secundario, un proceso biológico que se conoce comúnmente como “Lodo activado”. En esta etapa, las aguas residuales se mezclan con microorganismos que consumen la mayor parte de la materia orgánica restante para purificar aún más el agua. El proceso tiene lugar en grandes cuencas que se airean para que los organismos tengan la fuente de alimento y oxígeno que necesitan.
La planta de tratamiento de aguas residuales de Longmont en Longmont, Colorado, puede tratar hasta 15 millones de galones por día (MGD).
Las soluciones Victaulic para el mercado de las infraestructuras se utilizaron en las cuencas de aireación y en los sistemas de tuberías de aireación en la planta de tratamiento de aguas residuales de Longmont. El sistema de tuberías de aireación incluía tubos de acero inoxidable de 12" y más pequeños, y Carollo Engineers necesitaba una solución que se adaptara a la expansión y contracción del sistema. Los Acoples flexibles Victaulic QuickVic™ Estilo 177N no solo se adaptaron al movimiento, sino que también eliminaron la necesidad de fuelles u otras juntas de expansión.
En la cuenca de aireación, los Acoples flexibles Victaulic AGS Estilo W77 se instalaron para unir la tubería del cabezal enterrada. PCL Construction pudo minimizar su cronograma de construcción durante el proceso de instalación mediante el uso de las soluciones ranuradas de Victaulic. Se eliminaron muchos procesos laboriosos y peligrosos asociados a la soldadura, por ejemplo, se eliminaron los permisos de trabajo en caliente, las radiografías, el decapado y el pasivado. PCL Construction vio una reducción de la mano de obra gracias a la facilidad de instalación de los acoples Victaulic Estilo W77. En menos de una hora, PCL Construction pudo unir las tuberías necesarias para el cabezal, de aproximadamente 60 pies de largo.
Publicación
Perfil de la planta: planta de tratamiento de aguas residuales Waste & Wastes Digest
Enlace externo
Planta de tratamiento de aguas residuales de Longmont, Colorado