Kirkland Methil Bridge

project at glance

View Gallery
Project Type: Bridge
Propietario: Scottish Water
Ingeniería: ABV (Amey Black & Veatch)
Contratista: Morrison Construction
Material de tuberías:
  • Acero al carbón
Tamaños de tuberías: 56”- 60”/DN1400 - DN1500
Ubicación: Methil, Escocia
Soluciones:
  • Accommodate for Settlement
  • Plazos de construcción estrictos
  • Facilidad de instalación
  • Confiabilidad

En 2018, se programó la reparación del puente Kirkland Methil en el río Leven. La modificación tenía como objetivo reemplazar e instalar nuevas tuberías del puente y 190 metros de tubería terrestre que estaban al final de su vida útil. Este proyecto también incluyó el reemplazo de tuberías de aguas residuales que corrían a lo largo de dos cruces del puente.

El contratista, Morrison Construction, enfrentó varios desafíos en este proyecto, que incluyó apremiantes plazos de instalación, problemas de asentamiento diferencial y requisitos de carga axial y corte para dos tramos de tuberías del puente. Todo el trabajo debía realizarse con un impacto negativo mínimo en el flujo de tráfico sobre los cruces de puentes. Victaulic recomendó los Vic-Ring de Advanced Groove System (AGS)) para unir las tuberías para lodo abrasivo de una manera rápida y fácil. El sistema Victaulic brindó soluciones confiables para el movimiento dinámico debido a los requisitos de asentamiento y resistencia para los tramos del puente.

Un anillo con perfil ranurado AGS patentado se monta en el exterior de la tubería y el acople AGS completa la junta. Debido a que el contratista también tenía inquietudes sobre la ovalidad de las tuberías, se eligieron acoples flexibles Victaulic Advanced Groove System (AGS) estilo W77 de 60“ y Vic-Rings AGS para unir las tuberías de 56”. El sistema AGS Vic-Ring mantuvo el espesor de pared total de las tuberías mientras proporcionaba una trayectoria de flujo interior suave para maximizar su vida útil.  La instalación del sistema AGS Vic-Ring es 50 % más rápida que los sistemas soldados y proporciona una unión en cada junta para fines de mantenimiento o expansiones futuras, así que era la opción ideal para Morrison Construction. La utilización de los sistemas Victaulic eliminó la necesidad de realizar operaciones secundarias de revestimiento y recubrimiento posteriores a la soldadura, así como de pruebas no destructivas de las uniones.

El uso de productos Victaulic tuvo un impacto mínimo en el tráfico gracias a la instalación rápida, sin fuego y confiable de un sistema de tuberías de gran diámetro.