El propietario de unas instalaciones en Oklahoma comenzó la construcción de una nueva batería de tanques, aproximadamente un año después de la reconstrucción de una batería de tanques existente que se había quemado tras ser alcanzada por un rayo. Victaulic le había presentado soluciones de sistemas de HDPE; (polietileno de alta densidad) al propietario antes de la reconstrucción de la batería de tanques destruida, lo que resultó en un ahorro de tiempo y mano de obra en la reconstrucción inicial del sistema. Por ello, el equipo decidió utilizar las soluciones del sistema HDPE de Victaulic en todas las aplicaciones de agua dentro de la nueva batería de tanques para una instalación rápida y sencilla.
Construcción y Diseño Virtual de Victaulic colaboró con el cliente para completar los planos detallados del proyecto con el fin de agilizar el aprovisionamiento y la instalación in situ, mitigando el riesgo de exceso de costos o retrasos. El material se envió a las instalaciones de acuerdo con la estrategia de construcción del propietario para optimizar la productividad durante la construcción.
Todas las instalaciones de petróleo, los separadores, los tratadores térmicos y los depósitos de petróleo se canalizaron con Acoples Victaulic Estilo HP-70ES EndSeal™ para tuberías revestidas de plástico, conexiones con Revestimiento interior de plástico (IPC) y Válvulas esféricas Serie 727. Junto con esto, el uso de las soluciones del sistema Victaulic para HDPE, incluidos Acoples Estilo 905 para HDPE, Acoples de transición Estilo 907 y Conexiones de HDPE, ayudó al propietario a reducir su cronograma de construcción en más de tres semanas en comparación con el sistema de fibra de vidrio instalado anteriormente. Asociarse con Victaulic redujo el cronograma general del proyecto, lo que permitió que se completara todo en menos de dos semanas.