Sistemas de HDPE; PEAD (polietileno de alta densidad) instalados en instalaciones de eliminación de agua salada e inyección de agua mineral

project at glance

View Gallery
Project Type: Instalaciones de eliminación de agua salada
Services:
  • Coordinated Delivery
  • Fabricación
  • Capacitación
  • Virtual Design & Construction
Material de tuberías:
  • HDPE
Tamaños de tuberías: 2 - 12''/ DN50-DN300
Ubicación: Permian Basin, USA
Soluciones:
  • Plazos de construcción estrictos
  • Facilidad de instalación
  • On-site Training & Support

Se pueden encontrar sistemas de tuberías de HDPE; (polietileno de alta densidad) en una gran variedad de sistemas dentro de instalaciones de eliminación de agua salada (SWD). El uso de tuberías plásticas reduce la corrosión y el mantenimiento, con beneficios adicionales de instalación y mantenimiento si se emplean soluciones del sistema Victaulic. Un propietario en la Cuenca Pérmica se dio cuenta de estos beneficios en la construcción de una nueva planta de eliminación de agua salada (SWD). Al buscar una solución rápida y rentable para su sistema de tuberías de HDPE previamente fundido, el propietario eligió asociarse con Victaulic para obtener soluciones de fabricación integradas verticalmente.

El equipo interno de modelado de Victaulic trabajó en estrecha colaboración con el cliente para diseñar la planta de inyección de agua mineral y eliminación de agua salada. Después de finalizado el diseño, se desarrollaron los planos de los tramos de tubería y se entregaron a una planta de fabricación de Victaulic para la construcción de los tramos de tubería. Los tramos de tubería fabricados se enviaron a la planta para cumplir con el cronograma eficiente del proyecto del cliente.

El sistema Victaulic de HDPE se instaló en tres semanas; 11 semanas antes de lo previsto en un inicio. Esta importante reducción del cronograma le ahorró al cliente más de $300,000 en costos de mano de obra y pérdida de ingresos.

La asociación con Victaulic permitió al propietario del proyecto maximizar la productividad en el sitio, mitigar el riesgo y disminuir los costos totales de instalación.