La nueva Planta recuperadora de agua de Hamlin (WRF) se está construyendo en la región suroeste del condado de Orange. La nueva WRF proporcionará una capacidad inicial de 5 millones de galones al día con algunas estructuras, procesos y edificios construidos con el fin de dar soporte a una mayor capacidad en el futuro.
Con las nuevas instalaciones y los nuevos sistemas de tuberías que se estaban construyendo e instalando, los ingenieros Hazen & Sawyer necesitaban encontrar una manera de absorber el futuro asentamiento del edificio y el movimiento dinámico de las tensiones en el sistema de tuberías. En las líneas afluentes de aguas negras se necesitaba una solución que pudiera absorber aproximadamente 2.5” de asentamiento en 7' de espacio disponible entre el nuevo edificio y las nuevas tuberías del patio.
Hazen & Sawyer utilizó la junta de movimiento dinámico Victaulic estilo 257C en las líneas afluentes de aguas negras de 20” y 24” porque cumplió, y superó, todas sus necesidades y requisitos para este proyecto. La solución de Victaulic pudo absorber hasta 3” de asentamiento en 5’ para ambas aplicaciones. Teniendo en cuenta las expansiones futuras, el producto Victaulic estilo 257C cumplió con el objetivo de Hazen & Sawyer de diseñar el sistema con juntas completamente autocontenidas que no requieren el uso de un arnés, con lo que se alivia el estrés de las tuberías y se tiene la capacidad de adaptarse al movimiento dinámico.
Wharton Smith Construction pudo instalar fácilmente cada una de las juntas de movimiento dinámico en el hierro dúctil revestido P401 en menos de 20 minutos. Las juntas llegaron al sitio ya probadas en fábrica y estaban listas para instalarse con adaptadores bridados para cada conexión. Las Victaulic 257C solo requieren dos conexiones de campo ranuradas cuando se instalan. Las soluciones de Victaulic no solo mejoraron los plazos de construcción de este proyecto, sino que también mitigaron el riesgo y aumentaron la certeza del sistema de tuberías.