Con presencia en cuatro continentes, AngloGold es una de las empresas mineras más importantes del mundo. Al modernizar las líneas de agua de 8″/219 mm de alta presión en la mina Fraser Alexander, buscaron un socio de proyecto capaz de ofrecer una solución que permitiera a los mineros agregar y quitar fácilmente tuberías a su sistema de vertido de minas actual.
El acople con rebordes de alta presión estilo SC77HP de Victaulic , que está especialmente diseñado para soluciones de relleno y desechos de minas, demostró ser una opción ideal para Anglo Gold. La solución de Victaulic podía manejar fácilmente la alta presión de trabajo de las tuberías de agua y era fácil de instalar, lo que permitió reducir los tiempos de inactividad en los sistemas del cañón de agua a los que se les daba mantenimiento constante. Después de la instalación, los equipos en el sitio quitaron rápidamente una sección de tubería de 9 metros de largo desde la mitad de la red al separar los segmentos, mover la empaquetadura sobre una tubería y crear el espacio necesario para apartar la tubería suelta de las demás y no tener que jalar las tuberías cercanas en ninguna dirección.
Al asociarse con Victaulic, AngloGold pudo utilizar soluciones de sistemas para satisfacer sus necesidades únicas del proyecto, lo que optimizó el tiempo de actividad en los sistemas y maximizó la productividad.