Los esfuerzos de colaboración entre Victaulic y Alvenius pueden observarse en una tubería enterrada de agua potable en Strängnäs, Suecia. Durante años, las soluciones de unión de tuberías Victaulic han complementado las tuberías de Alvenius, permitiendo a los contratistas instalar fácilmente sistemas de tuberías que son rentables y confiables.
Se seleccionaron soluciones de unión de tuberías ranuradas Victaulic para unir el sistema de tuberías Alvenius. Diseñados para enterrarlos directamente, el contratista sabía que los acoples ranurados Victaulic AGS de 16'' (DN400) proporcionarían una instalación segura, rápida y fiable, además de facilitar el mantenimiento durante toda la vida útil del sistema. El Advanced Grooved System (AGS™) de Victaulic es el sistema de unión mecánica de tuberías más rápido y confiable para tubos de 14" y superiores. La unión de la tubería Alvenius con el sistema AGS de Victaulic no requirió ninguna soldadura, licencia especial ni capacitación que requiriera mucho tiempo.
En este proyecto, los contratistas pudieron instalar fácilmente el nuevo sistema de tuberías excavando zanjas de unos 15 metros cada vez, con una mínima interrupción del tráfico en la zona. La instalación de la nueva tubería de agua no solo fue fácil y rentable, sino que las soluciones Alvenius y Victaulic proporcionaron un sistema de tuberías confiable a las partes interesadas en el proyecto.
Publicación