Planta eléctrica de Belchatow

project at glance

View Gallery
Project Type: Coal-Fired Plant
Propietario: PGE Elektrownia Belchatow
Ingeniería: Alstom Power
Contratista: Energomontaz-Poludnie, Instal Warszawa
Material de tuberías:
  • Acero al carbón
Tamaños de tuberías: 1 ¼” to 20”/ DN32-500
Ubicación: Belchatow, Polonia

En un esfuerzo por aumentar la capacidad de la planta y cumplir con las regulaciones ambientales europeas, la central eléctrica de carbón Belchatow de 850 megavatios decidió utilizar las soluciones Victaulic por varias razones, como su confiabilidad durante la vida útil del sistema en aplicaciones de servicio pesado.

Se utilizaron acoples y conexiones Victaulic en varias líneas de agua en toda la nueva unidad generadora. La facilidad y velocidad de instalación permitieron a los contratistas reducir su riesgo y mejorar su sustentabilidad. El proceso de construcción ajustado de Victaulic reduce el desperdicio y aumenta la eficiencia. Al utilizar menos pernos y tuercas, y sin generar emisiones, los productos Victaulic permiten realizar un proceso de instalación simplificado y seguro.