Túnel de metro Avrasya

Túnel submarino con línea de metro
Wastewater Icon

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

TIPO DE PROYECTO:
Túneles
Propietario:

Gobierno turco

Ingeniería:

Parsons Brinckerhoff

Contratista:

YMSK JV

Material de tuberías:

Acero al carbón, acero galvanizado

Tamaños de tuberías:

3”- 20”

Ubicación:

Estambul, Turquía

Soluciones:

  • Ahorro en tiempo de instalación
  • Prefabricación
  • Confiabilidad

Para hacer frente al intenso tráfico de Estambul, se construye bajo el estrecho del Bósforo el primer túnel submarino de tres niveles del mundo, que incluye una línea de metro que conecta Europa con Asia. El proyecto completo tiene 14.6 kilómetros de longitud, de los cuales 5.4 representan un túnel de 12 metros de ancho que contiene la línea de metro.

En este túnel, las soluciones de Victaulic se utilizaron en las líneas de agua, aire comprimido y para lodo. Las soluciones incluyeron el uso del sistema Vic-Ring de Victaulic, una variedad de conexiones, válvulas mariposa Vic-300 MasterSeal™ serie 761, acoples flexibles estilo 75 y acoples flexibles estilo 77.

Las soluciones de Victaulic permitieron alojar la curvatura de la tubería y el movimiento térmico. Además, los sistemas de tuberías en la construcción de túneles requieren soluciones confiables y sin mantenimiento durante toda la vida útil del sistema.

En este proyecto, las soluciones de Victaulic permitieron la construcción en módulos de las líneas de agua, aire comprimido y lodo. El contratista YMSK JV adoptó el modelo de prefabricación para este proyecto, en el que la preparación fuera del sitio permitió una instalación más rápida y redujo las horas de trabajo en el sitio, ahorrándole al contratista tiempo valioso y costos de mano de obra.

DE UN VISTAZO

TIPO DE PROYECTO:
Túneles
Wastewater Icon
Propietario:

Gobierno turco

Ingeniería:

Parsons Brinckerhoff

Material de tuberías:

Acero al carbón, acero galvanizado

Ubicación:

Estambul, Turquía

Contratista:

YMSK JV

Tamaños de tuberías:

3”- 20”

Soluciones:

  • Ahorro en tiempo de instalación
  • Prefabricación
  • Confiabilidad

Para hacer frente al intenso tráfico de Estambul, se construye bajo el estrecho del Bósforo el primer túnel submarino de tres niveles del mundo, que incluye una línea de metro que conecta Europa con Asia. El proyecto completo tiene 14.6 kilómetros de longitud, de los cuales 5.4 representan un túnel de 12 metros de ancho que contiene la línea de metro.

En este túnel, las soluciones de Victaulic se utilizaron en las líneas de agua, aire comprimido y para lodo. Las soluciones incluyeron el uso del sistema Vic-Ring de Victaulic, una variedad de conexiones, válvulas mariposa Vic-300 MasterSeal™ serie 761, acoples flexibles estilo 75 y acoples flexibles estilo 77.

Las soluciones de Victaulic permitieron alojar la curvatura de la tubería y el movimiento térmico. Además, los sistemas de tuberías en la construcción de túneles requieren soluciones confiables y sin mantenimiento durante toda la vida útil del sistema.

En este proyecto, las soluciones de Victaulic permitieron la construcción en módulos de las líneas de agua, aire comprimido y lodo. El contratista YMSK JV adoptó el modelo de prefabricación para este proyecto, en el que la preparación fuera del sitio permitió una instalación más rápida y redujo las horas de trabajo en el sitio, ahorrándole al contratista tiempo valioso y costos de mano de obra.