En 2016, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) se pronunció sobre la Ley de Control de Sustancias Tóxicas. Esta resolución trataba de priorizar, evaluar y regular las sustancias químicas e incluía un requisito para que la industria informara sobre las sustancias químicas fabricadas o procesadas en Estados Unidos en los últimos 10 años. Dos de las sustancias químicas que se incluyeron en esta ley fueron las PFAS y los PFOS. En agosto de 2018, el consejo del pueblo de Marana tomó la decisión unánime de realizar el diseño y la construcción de una planta de tratamiento de agua para los dos sistemas impactados en Marana Water que contenían compuestos no regulados (PFOS y 1,4-dioxano)
En 2018, el pueblo de Marana elaboró un proyecto de CMAR con un valor de construcción de $14 millones para diseñar y construir dos campus de tratamiento en los pozos existentes, los campus de tratamiento de Picture Rocks y Airline Lambert, para tratar las PFAS a través de GAC (carbón activado granular). El pueblo de Marana contrató a Carollo en enero de 2019 y después a Archer Western para llevar a cabo el proyecto de CMAR en mayo de 2019.
Victaulic trabajó con las partes interesadas en el proyecto para optimizar las tuberías de las instalaciones del campus de tratamiento de Airline Lambert. Victaulic proporcionó un diseño prefabricado para simplificar la instalación y tener espacio para los múltiples lugares de trabajo y patios de almacenamiento mínimos. Las soluciones Victaulic se utilizaron en el campus de Airline Lambert en las aplicaciones de los desarenadores, los filtros de bolsa, el tanque de purga, el edificio de UV AOP, los contratistas de GAC y el tanque de retrolavado de GAC. En estas aplicaciones, se instalaron las siguientes soluciones Victaulic:
- Acoples flexibles AGS Estilo W77
- Conexiones ranuradas AGS
- Acoples rígidos QuickVic™ Estilo 107N
- Acoples flexibles QuickVic™ Estilo 177N
- Acoples flexibles estilo 77
- Juntas de movimiento dinámico Estilo 257C
- Válvula mariposa Victaulic Vic-300™ MasterSeal™ Serie 761
Victaulic proporcionó un diseño confiable y replicable al pueblo de Marana que se adapta a su necesidad de expandir los requisitos de infraestructura de la ciudad. El pueblo de Marana se ha beneficiado significativamente al utilizar las soluciones Victaulic para el mercado del agua y ahora está buscando estandarizar en torno a Victaulic no solo sus futuros 26 sitios, sino todas las aplicaciones que apoyan sus necesidades de infraestructura.
Haga clic AQUÍ para obtener más información sobre el campus de tratamiento de agua de Picture Rocks que formó parte de la iniciativa del Proyecto CMAR del pueblo de Marana.
Publicaciones
Archer Western completa los campus de tratamiento de agua de Marana
Enlaces externos
Proyecto Agua, Pueblo de Marana
Premio
Marana Water gana el premio por sus instalaciones de tratamiento, Ciudad de Marana