Combinación de válvula reductora de presión (PRV) watchdog serie 972S-2B-H con línea auxiliar de flujo bajo integrada
- Victaulic Serie 972S-2B-H | Bermad Modelo BC-72S-2B-H-P
- Tamaños desde 1 ½ – 8” | DN40 – DN200
- Presiones de hasta 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
- Sistema de reducción de presión operado hidráulicamente y accionado por diafragma
- Reduce la presión más alta aguas arriba (entrada) a la presión más baja aguas abajo (salida), independiente de las fluctuaciones de demanda o variaciones de presión aguas arriba
- Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic