Sistema híbrido de extinción de incendios Victaulic Vortex™ 1000

  • Aprobado por FM conforme a la norma FM5580 para sistemas de extinción fijos e híbridos (agua y gas inerte) con fines de protección de turbinas de combustión, espacios para maquinaria y espacios para maquinaria con riesgos especiales en recintos con volúmenes no superiores a 127,525 ft3| 3600 m3 y una altura máxima de 24.6 ft | 7.5 m
  • La interfaz de pantalla táctil proporciona una vista simplificada de los aspectos operacionales del sistema