Anclajes para abrazaderas de tuberías A81, A82, A83 y A84 Victaulic¬Æ

  • El anclaje de la abrazadera de tubería especial se puede conectar a la estructura de concreto y acero existente para dirigir el movimiento de la tubería y distribuir la carga desde el sistema de tuberías a la estructura de soporte
  • Tamaños desde 2 – 12″/DN50 – DN300
  • Anclaje de la abrazadera de tubería ajustable larga n.º A81
  • Anclaje de la abrazadera de la tubería ajustable corta n.º A82
  • Anclaje de la abrazadera de tubería fija larga n.º A83
  • Anclaje de la abrazadera de tubería fija corta n.º A84
  • Para uso en tuberías de acero al carbón cédula 40 o superior
  • Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic