Válvula de alivio de presión diferencial TA serie 782

  • Alivio de presión con línea (auxiliar) ajustable para sistemas de
    calefacción y enfriamiento
  • Tamaños de ½–1¼” | DN15–DN32
  • Presiones de hasta 290 psi | 2,000 kPa | 20 bar
  • Capacidad nominal de -4 °F a +248 °F | -20 °C a +120 °C
  • Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic