Soporte VicFlex™ estilo ABBA

  • Diseñado para aplicaciones colgantes y de pared, que permite una conexión flexible de la manguera desde la línea de derivación
    hasta el cabezal del rociador
  • Barra cuadrada universal, longitud nominal de 14" | 355.6 mm, diseñada para trabajar con una separación de hasta 4" | 101.6 mm
    desde el techo
  • Disponibilidad regional; más detalles con Victaulic