Ducto de metal - VicFlex™ serie AQD

  • Aplicaciones de sistemas de ductos metálicos
  • Montajes de base cuadrada o redonda
  • Radio de curvatura mínimo de manguera: FM 7″ | 177.8 mm
  • Longitud de manguera: 48″ | 1220 mm
  • Presiones de hasta 200 psi | 1375 kPa | 13 bar