Ducto plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP) - VicFlex™ serie AQD
- Aplicaciones de ductos plásticos reforzados con fibra de vidrio
- Montajes de base cuadrada o redonda
- Minimum bend radius: FM 6″ | 150 mm
- Tamaños de 24–72″ | 610–1,830 mm
- Presiones de hasta 175 psi | 1207 kPa | 12 bar