Manguera corrugada VicFlex™ Serie AH5

  • Manguera flexible de acero inoxidable, para uso en cielorrasos suspendidos
  • Hasta 10 veces más rápida que las tuberías negras roscadas, elimina la necesidad de engorrosas herramientas de corte
  • Radio de curvatura mínimo: cULus  4" | 102 mm
  • Tamaños de 24–72″ | 610–1,830 mm
  • Presiones de hasta 175 psi | 1207 kPa | 12 bar