Manguera trenzada VicFlex™ Serie AH2-CC
- Tecnología patentada de acople cautivo; permite una instalación rápida y segura y la confirmación visual entre cierres
- Las curvaturas más pronunciadas; 100% resistente a las torceduras
- Radio de curvatura mínimo: cULus 2″ | 51 mm, FM 7″ | 178 mm, VdS/LPCB 3″ | 76.2 mm
- Tamaños de 31–72″ | 790–1,830 mm
- Presiones de hasta 232 psi | 1600 kPa | 16 bar