Manguera trenzada VicFlex™ Serie AH2-C2C

  • Diseño y fabricación 100% Victaulic®
  • Hasta 10 veces más rápido que las tuberías negras roscadas, 100% resistente a las quebraduras
  • Conexión de tubería a tubería para prevenir obstrucciones o desplazamientos
  • Radio de curvatura mínimo: 2″ | 51 mm
  • Tamaños de 31–72″ | 790–1,830 mm
  • Presiones de hasta 200 psi | 1379 kPa