Manguera trenzada VicFlex™ Serie AH2 

  • Las curvaturas más pronunciadas; 100% diseñado y fabricado por Victaulic®
  • Hasta 10 veces más rápido que las tuberías negras roscadas, 100% resistente a las quebraduras
  • Radio de curvatura mínimo: cULus – 2″ | 51 mm, FM – 7″ | 178 mm, VdS/LPCB – 3″ | 76.3 mm
  • Tamaños de 31–72″ | 790–1,830 mm
  • Presiones de hasta 232 psi | 1600 kPa | 16 bar