Manguera trenzada VicFlex™ Serie AH2-300 

  • Manguera de alta presión; 100% diseñada y fabricada por Victaulic
  • Hasta 10 veces más rápido que las tuberías negras roscadas, 100% resistente a las quebraduras
  • Radio de curvatura mínimo: FM 8″ | 200 mm
  • Tamaños de 31–72″ | 790–1,830 mm
  • Presiones de hasta 300 psi | 2068 kPa | 21 bar