MANGUERA TRENZADA VICFLEX™ SERIE AH1-CC
- Tecnología patentada de acople cautivo; permite una instalación rápida y segura y la confirmación visual entre cierres
- Hasta 10 veces más rápido que las tuberías negras roscadas, 100% resistente a las quebraduras
- Radio de curvatura mínimo: cULus–3″ | 76 mm, FM–7″ | 178 mm, VdS –3″ | 76 mm
- Tamaños de 31–72″ | 790–1,830 mm
- Presiones de hasta 232 psi | 1600 kPa | 16 bar