Manguera trenzada VicFlex™ Serie AH1

  • Hasta 10 veces más rápido que las tuberías negras roscadas, 100% resistente a las quebraduras
  • Minimum bend radius: cULus 3″ | 76 mm, FM 7″ | 178 mm, VdS  3″ | 76 mm
  • Tamaños de 31–72″ | 790–1,830 mm
  • Presiones de hasta 232 psi | 1600 kPa | 16 bar