Herramienta de corte de orificios Vic™-Tap II
- Herramienta de corte de orificios que incluye la unidad Mechanical-T Vic-Tap II Estilo 931 para derivaciones en sistemas de acero inoxidable bajo presiones de hasta 500 psi | 3447 kPa | 34 bar
- Tamaño de orificio de 2 3/8″| 60.5 mm
- Requerimientos de energía: alimentación monofásica de 115V, a 60HZ, 7.5 A
- Peso: base de guía de perforación; 15 lbs. | 6.8 kg; motor de taladro y mecanismo de avance: 16 lbs. | 7.3 kg; unidad de válvula estilo 931, 12 –15 lbs. | 5.4–6.8 kg, dependiendo del tamaño (4, 5, 6 y 8″ | 100, 125, 150, 200 mm disponibles)
- Capacidad estándar: solo salida de línea de 4–8″| DN100–DN200 × salida (IPS) de 2½”| DN65