Ranuradoras por corte VG824
- VG824 produce una ranura por corte OGS simple para sistemas de tuberías no revestidas
- VG824-ABR produce una ranura por corte OGS simple que admite el revestimiento de la tubería para servicios abrasivos.
- VG824DG produce una ranura por corte OGS doble para sistemas de tuberías de alta presión en conjunto con la instalación de acoples Estilo 808 de 8 – 12”|DN200 – DN300
- VG824-COR produce una ranura por corte simple como preparativo para el revestimiento con goma y el mecanizado para resistencia contra la abrasión y corrosión
- Para aplicaciones de 8 – 24”|DN200 – DN600