HERRAMIENTA DE RANURADO POR CORTE VG26/VG28
- VG28GD produces a single OGS cut groove for unlined piping systems.
- VG28GD-ABR produce una ranura por corte OGS simple que admite el revestimiento de la tubería para servicios abrasivos
- VG26GD-COR produce una ranura por corte simple como preparativo para el revestimiento con goma y el mecanizado para resistencia contra la abrasión y corrosión
- VDG26GD produce una ranura por corte OGS doble para sistemas de alta presión en conjunto con la instalación de acoples de 6”|DN150 Style 808
- Para aplicaciones de 2 – 8”|DN50 – DN200