Ranuradora por corte VG
- Diseñado para ranurado por corte manual o motorizado
- Incluye una palanca de trinquete para operación manual
- Requerimientos de transmisión: manual o externa, mín. ½ hp | 0,37 kW
- Las unidades externas de transmisión de potencia deben cumplir con todas las condiciones de seguridad
- Velocidad de transmisión: 40 rpm máx.
- Peso: 28 lbs. | 13 kg